17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル

通常単価(税別)
2,8413,120
税込単価
3,1253,432
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・顔にやさしくフィットするスポンジトリムを採用しました。・耐熱性に優れたゴム枠タイプです。・レ...

詳細を確認
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • 質量(g)
    107.000
  • 顔あたりソフト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W175×H92×D70(mm)
  • 107g
  • フレーム/ゴム(ベンチレーター付)
  • レンズ/ミストレスレンズ(0.8mm) 、PET AF(0.6mm)
  • 紫外線カットレンズ
  • マスク併用可
  • めがね併用可

ゴグルレンズ特性

レンズ製品名特長コーティング
外側内側
ミストレス(セルロース)セルロースにくもり止め加工。
吸水性のくもり止め加工のため、初期のくもりに効果が高い。
くもり止め
PET AF(ポリカーボネート)ペトロイドレンズにくもり止め加工。
時間経過によるくもり止め性能変化が小さい。
耐熱性に優れる。
ペトロイドハードコート機能付くもり止め
レンズ製品名レンズ特性該当モデル有無
撥水防汚耐擦傷性防曇性能耐衝撃性紫外線カットゴグル
ミストレス(セルロース)-
PET AF(ポリカーボネート)-

性能・試験情報

ゴグルレンズの耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

レンズ/薬品名塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ミストレスレンズ×××××
ペトロイド-AFレンズ××
レンズ/薬品名メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ミストレスレンズ××
ペトロイド-AFレンズ×

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 曇り止め

  • UVカット

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • レンズ厚(mm)

  • 材質1

  • 材質2

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

曇り止め

UVカット

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

レンズ厚(mm)

材質1

材質2

幅(mm)

最小発注数量
-
-
4984013972379
812-1891
92
0.8
レンズ:セルロース
フレーム:ゴム
175
5個
4984013855146
812-1892
-
0.6
レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ゴム
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,120
( 3,432 )
1日目
2,841
( 3,125 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔にやさしくフィットするスポンジトリムを採用しました。
・耐熱性に優れたゴム枠タイプです。
・レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプです。
【用途】
・粉じん発生現場
・薬品、溶剤の取扱い
・粉体取扱い

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチレーター付ゴム枠ゴーグルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンチレーター付ゴム枠ゴーグル
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
セーフティゴーグル(レンズカバー付) ティアオフレンズセット
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様
一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付
山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格2,841-1,5771,6972,3791,3601,974 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
傷防止-
レンズ交換
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色ブラック--クリア-ブラック
質量(g)107.0003690.0003627101.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト