ファクトリーサプライ用品技術窓口

防煙用ゴーグル YG-5000
  • 防煙用ゴーグル

防煙用ゴーグル

通常単価(税別)
2,051
税込単価
2,256
通常出荷日:2日目

【特長】・防煙用です。・眼を完全に覆う、密閉型の防煙ゴーグルです。・曇り止めレンズです。【用途】・煙発...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • JANコード
    4984013855368
  • トラスココード
    812-1961
  • レンズ厚(mm)
    1.5
  • 質量(g)
    32
  • 材質1
    レンズ:セルロースプロピオネート
  • 材質2
    バンド:イソプロピレンラバー
  • 防曇加工

型番:

YG-5000
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YG-5000の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
JANコード
4984013855368
トラスココード
812-1961
レンズ厚(mm)
1.5
質量(g)
32
材質1
レンズ:セルロースプロピオネート
材質2
バンド:イソプロピレンラバー
防曇加工

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-5000
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,051
( 2,256 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防煙用です。
・眼を完全に覆う、密閉型の防煙ゴーグルです。
・曇り止めレンズです。
【用途】
・煙発生現場。
【材質】
・レンズ:セルロースプロピオネート●バンド:イソプロピレンラバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防煙用ゴーグルの型番YG-5000のページです。 型番YG-5000に関する仕様情報を記載しております。
防煙用ゴーグルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防煙用ゴーグル
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ
セーフティゴーグル(塗装作業用)
山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL
YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ
ゴグル型保護めがね 標準タイプ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格2,0512,8812,4735,2016,677775
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目4日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグル-ゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵-防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト