17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガイドポール IB-80(STヘアーライン)  YG-22L-SA
  • ガイドポール IB-80(STヘアーライン)

ガイドポール IB-80(STヘアーライン)

  • 種類
    ポール
  • ベルト色
  • ポール色
    シルバー
  • ベルト長さ (m)
    2
  • トラスココード
    737-1802
  • JANコード
    4903180470945
  • 質量 (g)
    8000
  • 材質1
    ポール・ベース:ステンレスヘアーライン仕上げ
  • 材質2
    ベルト:ナイロン
  • タイプ
    ベルト内蔵式
  • 長さ(mm)
    320
  • 幅(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    915
  • ポールサイズ(mm)
    80×25

型番:

YG-22L-SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YG-22L-SAの仕様・寸法情報

種類
ポール
ベルト色
ポール色
シルバー
ベルト長さ(m)
2
トラスココード
737-1802
JANコード
4903180470945
質量(g)
8000
材質1
ポール・ベース:ステンレスヘアーライン仕上げ
材質2
ベルト:ナイロン
タイプ
ベルト内蔵式
長さ(mm)
320
幅(mm)
390
高さ(mm)
915
ポールサイズ(mm)
80×25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-22L-SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,662
( 45,828 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト内蔵式の省スペース型ガイドポールです。
・4方連結が可能で、いろいろなパターンが組めます。(横一列に、T字に仕切り、壁を利用して通路を確保、2ラインで通路を確保)
【用途】
・劇場や映画館など、進入制限や誘導などが必要な施設に。
【材質】
・ポール・ベース:ステンレスヘアーライン仕上げ
・ベルト:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガイドポール IB-80(STヘアーライン) の型番YG-22L-SAのページです。 型番YG-22L-SAに関する仕様情報を記載しております。
ガイドポール IB-80(STヘアーライン) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドポール IB-80(STヘアーライン)
ガイドポール
ガイドポール スチール
ガイドポール YG-40C-SA
ガイドポール ステンレス
スガツネ工業 290-035919 80-5000型 交換用ベルトカセット 黄黒
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業友屋スガツネ工業
通常価格41,66219,00521,50315,05210,000 -12,524
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
種類ポールポール-ポールポール-
ベルト色----
ポール色シルバーシルバー---
ベルト長さ(m)21.7----
トラスココード737-1802-207-1154207-1155--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト