17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティゴーグル 小型タイプ YG-001-HF
  • セーフティゴーグル 小型タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セーフティゴーグル 小型タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YG-001-HF

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。
・小型タイプで、女性・児童に対応します。
・マスク併用可能です。
【用途】
・感染対策用ゴーグル

指定中の仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
JANコード
4984013984846
トラスココード
812-2013
レンズ厚(mm)
0.6
質量(g)
42
材質1
レンズ:ポリカーボネート●フレーム:軟質塩化ビニール●バンド:ポリエステル

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト