ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
Panasonic 充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411 |
|
トラスコ中山 ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能) |
|
日東電工 No.360UL ポリイミド粘着テープ【1~10個入り】 |



| 型番 | 詳細タイプ | 装着 | フレーム材質 | レンズカラー | レンズ厚(mm) | レンズ材質 | トラスココード | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF-301 | ひさし・サイド付防災面バブルタイプ | ヘルメット取付 | プラスチック | クリア | 元版3 | アクリル | 812-1937 | 4984013104695 |
| YF-304 | ひさし付防災面バブルタイプ(マスク併用可)<プラスチックフレーム> | ヘルメット取付 | プラスチック | クリア | 元版3 | アクリル | 853-7200 | 4984013104701 |
【特長】
・上部ひさし付です
・レンズ交換可能です
【用途】
・薬品、溶剤等取り扱い作業

山本光学
超軽量グラスシールド

ケニス
バブル型保護面

トーヨーセフティー
セフティーIR・ヘルメット取付型 No.1175 防塵・遮光
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山本光学
超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ
5通常価格(税別):1,373円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~