17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
393,750
税込単価
433,125

【特長】・JIS C4212基準をクリアした高効率電動機を搭載した製品です・エ...

詳細情報を確認する
  • 電源(V)
    三相200
  • 集じん容量(L)
    10
  • 質量(g)
    134000.0
  • 材質1
    本体:鉄板製 自社専用設計モータ
  • 材質2
    フィルター材質:ポリエステル成形不織布
  • 本体寸法(mm)奥行
    840
  • 本体寸法(mm)高さ
    1675
  • 本体寸法(mm)幅
    870
  • ちり落とし方式
    手動式

ご注意

  • 吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの) 湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。 一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為) ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

    • 周波数(Hz)

    • 騒音値(dB(A))50/60Hz

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 18日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

    周波数(Hz)

    騒音値(dB(A))50/60Hz

    RoHS?最小発注数量
    4562131813806
    102-4316
    16/-
    50
    71/-
    6
    1個
    4562131813813
    102-4789
    -/16
    60
    -/71
    6
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    393,750
    ( 433,125 )
    18日目
    393,750
    ( 433,125 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS C4212基準をクリアした高効率電動機を搭載した製品です
    ・エアーシャワーノズルは作業やワークの邪魔にならない伸縮、曲折自在仕様です
    ・乾いた微細粉塵用の高性能フィルター内蔵
    ・ダストバリアが左・右・奥の3面とも、それぞれ独立して取外し(ワンタッチ)出来る設計
    ・ダストバリアを利用することにより、今まで使用に適さなかった粉塵飛散作業等にも対応
    ・ダストバリアを取外すことによりフルフラット集塵台となり、長尺物・大型品でも使用可能
    【用途】
    ・乾いた一般粉塵専用
    ・研磨作業・エアブロー時の集塵、製品への粉塵再付着防止等、幅広い用途に
    ・流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収
    ・乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業
    ・その他、フード集塵作業台では、作業上物理的に制約の出る場合
    ・比較的発生する粉じん量が少ない作業

    ご注意

    • 吸収禁止事項(火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの) 湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。 一台で2種類以上の粉塵を吸引することはできません。(危険を伴う為) ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付) のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)
    溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)SET400
    溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)
    集じん機小型タイプ
    コード式集じん機VC2500
    集じん機 VC0820
    メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所リョウセイマキタマキタ
    通常価格393,750365,625 -429,688 -337,66045,25242,058
    通常出荷日18日目18日目18日目11日目3日目3日目
    電源(V)三相200-三相200三相200100V100V
    集じん容量(L)101213-258
    質量(g)134000.080000.0----
    材質1本体:鉄板製 自社専用設計モータ本体板金部:鉄板本体板金部:鉄板---
    材質2フィルター材質:ポリエステル成形不織布フィルター:ポリエステル成形不織布(フッ素樹脂ラミネート)フィルター:ポリエステル成形不織布(フッ素樹脂ラミネート)---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト