17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トーキン YMENS-300RトーチASSY YEA003001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トーキン YMENS-300RトーチASSY

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YEA003001

2018年09月に販売終了となりました。

【特長】
・安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。
【用途】
・YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用。
・016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用。
【商品仕様】
・定格電流(A):350(CO2)、300(MAG)
・適用ワイヤー径(mm):0.8-1.2
・使用率(%):60
・ケーブル長(m):-
・冷却方式:空冷
・トラスココード:723-5402
・質量:1.33kg
【材質/仕上】
・YEA003001:銅、真鍮、アルミ
・016058:銅、真鍮

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト