ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

山本光学 スワン 一眼型遮光めがね YE-409-3

山本光学 スワン 一眼型遮光めがね YE-409-3 YE-409-3
通常単価(税別)
2,959
税込単価
3,255
通常出荷日:1日目

【特長】・めがねに取付けのクリップオンタイプです。・上下自在型です。【用途】・ガス溶接作業【商品仕様】...

詳細を確認
  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

型番:

YE-409-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YE-409-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YE-409-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,959
( 3,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねに取付けのクリップオンタイプです。
・上下自在型です。
【用途】
・ガス溶接作業
【商品仕様】
・レンズ色:グリーン
・遮光度#3
・レンズ厚:約1.2mm
・他に遮光度1.7があります。
・トラスココード:812-1935
・質量:15g
【材質/仕上】
・レンズ:セルロースプロピオネート
・フレーム:銅合金

ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。 アーク溶接には使用しないでください。

商品情報

製品仕様

型番レンズ色レンズ厚トラスココード質量材質
YE-409-3グリーン約1.2mm812-193515gレンズ:セルロースプロピオネート、フレーム:銅合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山本光学 スワン 一眼型遮光めがね YE-409-3の型番YE-409-3のページです。 型番YE-409-3に関する仕様情報を記載しております。
山本光学 スワン 一眼型遮光めがね YE-409-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 スワン 一眼型遮光めがね YE-409-3
山本光学 スワン 一眼型遮光めがね YE-409-1.7
一眼型遮光グラス プラスチック#3
スワン 二眼型遮光めがね
一眼型遮光グラス ガス溶接用プラスチック(#1.4・#3)
スワン 二眼型遮光めがね,レンズ:ポリカーボネート
メーカー山本光学山本光学トラスコ中山山本光学トラスコ中山山本光学
通常価格2,9592,9894,1804,9271,9806,213
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト