ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)

通常単価(税別)
23,059
税込単価
25,365
通常出荷日:5日目

【用途】研磨・溶接焼けを取る作業に使用できる、電解液で、悪臭を伴いません。

型番:

YD-SSNL-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-SSNL-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
焼け取り剤
トラスココード
805-1669
タイプ
-
容量(L)
4
JANコード
4523581032407
質量(g)
4000
材質1
弱酸電解液
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YD-SSNL-4

商品タイプ

トラスココード

タイプ

容量(L)

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
焼け取り剤
805-1669
-
4
4523581032407
4000
弱酸電解液
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,059
( 25,365 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
研磨・溶接焼けを取る作業に使用できる、電解液で、悪臭を伴いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)の型番YD-SSNL-4のページです。 型番YD-SSNL-4に関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)
洗浄剤“ピカ素”ブライトACS
さび・汚れ取り洗浄剤“ピカ素”
溶接焼け取り用電解液“ピカ素”
“ピカ素NEO”ブライトACW
トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ
メーカーケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本マイト工業
通常価格23,05924,1869,400 -10,500 -24,618 -2,800
通常出荷日5日目4日目1日目〜2日目〜4日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト