ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

洗浄剤“ピカ素”ブライトACS

洗浄剤“ピカ素”ブライトACS YD-NBACS-4
  • 洗浄剤“ピカ素”ブライトACS
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,186
税込単価
26,605

【特長】・交流専用では最速の焼け取りスピードを実現しました。【用途】・ステンレ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    焼け取り剤
  • トラスココード
    805-1668
  • 容量(L)
    4
  • JANコード
    4523581020343
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    中性塩電解液

型番:

YD-NBACS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-NBACS-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
焼け取り剤
トラスココード
805-1668
容量(L)
4
JANコード
4523581020343
質量(g)
4000
材質1
中性塩電解液

型番リスト

表示件数
型番
YD-NBACS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,186
( 26,605 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交流専用では最速の焼け取りスピードを実現しました。
【用途】
・ステンレス用。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄剤“ピカ素”ブライトACSの型番YD-NBACS-4のページです。 型番YD-NBACS-4に関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤“ピカ素”ブライトACSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤“ピカ素”ブライトACS
“ピカ素NEO”ブライトACW
洗浄剤"ピカ素" (ステンレス焼け取れ用)
さび・汚れ取り洗浄剤“ピカ素”
溶接焼け取り用電解液“ピカ素”
中和剤
メーカーケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本ケミカル山本マイト工業
通常価格24,18624,618 -23,0599,400 -10,500 -13,165 -
通常出荷日4日目4日目5日目1日目〜2日目〜2日目〜
商品タイプ焼け取り剤焼け取り剤-焼け取り剤焼け取り剤その他
トラスココード805-1668-----
容量(L)44----
JANコード4523581020343-----
質量(g)4000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト