ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

(屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038

(屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038 YD-55L-ID
  • (屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038
通常単価(税別)
74,400
税込単価
81,840
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・コンドル 屋内用屑入れ ダストボックス ファイK-7038・奥行(mm):380・高さ(...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YD-55L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-55L-IDの仕様・寸法情報

JANコード
4903180405848
トラスココード
201-5837
質量(g)
27000.0
-
-

商品情報

【商品仕様】
・コンドル 屋内用屑入れ ダストボックス ファイK-7038
・奥行(mm):380
・高さ(mm):700
・幅(mm):700

型番リスト

表示件数
型番
YD-55L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,400
( 81,840 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンドル 屋内用屑入れ ダストボックス ファイK-7038
・奥行(mm):380
・高さ(mm):700
・幅(mm):700

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038の型番YD-55L-IDのページです。 型番YD-55L-IDに関する仕様情報を記載しております。
(屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(屋内用屑入) ダストボックスファイ K-7038
(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L2
(屋内用屑入) リサイクルボックス EK-360 L1
(屋内用屑入) ダストボックス KL-250(STヘアーライン)
(屋内用屑入) ダストボックス NKF-2236(STヘアーライン)
(屋外用屑入) リサイクルボックス MT L2
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格74,40011,87711,87784,31372,70646,267
通常出荷日19日目6日目5日目14日目18日目14日目
JANコード490318040584849031804710344903180471027490318040282349031801074694903180476725
トラスココード201-5837737-2108737-2094812-1857201-5843736-1394
質量(g)27000.03000.03000.011800.012800.015500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト