17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220 YD-13C-SA
  • コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220

コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220

通常単価(税別)
10,743
税込単価
11,817
通常出荷日:6日目

【用途】・屋内用くず入れ。【商品仕様】・(屋内用屑入)ルームトラッシュML-220・JANコード:49...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    10
  • 用途
    ゴミ箱
  • JANコード
    4903180505814
  • トラスココード
    737-1535
  • 質量(g)
    700

型番:

YD-13C-SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-13C-SAの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
10
用途
ゴミ箱
JANコード
4903180505814
トラスココード
737-1535
質量(g)
700

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YD-13C-SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,743
( 11,817 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・屋内用くず入れ。
【商品仕様】
・(屋内用屑入)ルームトラッシュML-220
・JANコード:4903180505814
・トラスココード:737-1535
・質量:700g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220の型番YD-13C-SAのページです。 型番YD-13C-SAに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (屋内用屑入)ルームトラッシュ ML-220
コンドル (屋内用屑入)ダストボックス KL-300(STヘアーライン)
コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 大(内容器なし)
コンドル (室内用屑入)デスクサイドボックスP
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器付)
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器付)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格10,74382,95511,8353,07825,56524,412
通常出荷日6日目6日目6日目5日目4日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)103140-107
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
JANコード490318050581449031804028614903180403813490318010794049031801048404903180104871
トラスココード737-1535812-1858737-1659737-2086736-4083736-4105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました