17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル ローターボックスE 大(内容器付) YD-128L-ID
  • コンドル ローターボックスE 大(内容器付)

コンドル ローターボックスE 大(内容器付)

通常単価(税別)
11,0759,099
税込単価
12,18310,009
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【用途】・屋内用くず入れ。【商品仕様】・ローターボックスE大(内容器付)・JANコード:4903180...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    23
  • 用途
    ゴミ箱
  • JANコード
    4903180474974
  • トラスココード
    737-1527
  • 質量(g)
    4300

型番:

YD-128L-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YD-128L-IDの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
23
用途
ゴミ箱
JANコード
4903180474974
トラスココード
737-1527
質量(g)
4300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
YD-128L-ID
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0759,099
( 10,009 )
8日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・屋内用くず入れ。
【商品仕様】
・ローターボックスE大(内容器付)
・JANコード:4903180474974
・トラスココード:737-1527
・質量:4.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル ローターボックスE 大(内容器付)の型番YD-128L-IDのページです。 型番YD-128L-IDに関する仕様情報を記載しております。
コンドル ローターボックスE 大(内容器付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル ローターボックスE 大(内容器付)
コンドル (屋内用屑入)ローターボックスE ST 大(内容器なし)
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-10(内容器付)
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器付)
コンドル (ペール屑入れ)ダストポット ST-8(内容器なし)
コンドル リサイクルトラッシュECO-50バルブ式セット
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格11,07511,23429,02827,71814,89535,245
通常出荷日8日目6日目4日目4日目5日目5日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)2340107750
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ペールタイプ
JANコード490318047497449031804038134903180104840490318010487149031801048884903180478392
トラスココード737-1527737-1659736-4083736-4105736-4113737-2141

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト