17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO アーム用プロング形K熱電対 YC511-02K

CHINO アーム用プロング形K熱電対

通常単価(税別)
15,082
税込単価
16,590
通常出荷日:12日目

【特長】・挿入長に関係なく溶融金属の表面温度の計測が可能です。・溶融金属表面温度測定に最適です。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ
    アーム用プロング形K熱電対
  • JANコード
    4562208233070
  • トラスココード
    838-5121
  • 質量(g)
    154.600
  • 材質1
    コネクタ:快削黄銅棒(Niめっき)
  • 材質2
    測温部:K熱電対

ご注意

  • アーム部K熱電対用YC501-Kと組合わせてご使用ください。 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

型番:

YC511-02K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YC511-02Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
詳細タイプ
アーム用プロング形K熱電対
JANコード
4562208233070
トラスココード
838-5121
質量(g)
154.600
材質1
コネクタ:快削黄銅棒(Niめっき)
材質2
測温部:K熱電対
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
YC511-02K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,082
( 16,590 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・挿入長に関係なく溶融金属の表面温度の計測が可能です。
・溶融金属表面温度測定に最適です。
【用途】
・YC501-K専用センサー。
【商品仕様】
・測定範囲(℃):Max.600
・素線:K熱電対
・応答時間(秒):1以下(600℃アルミブロック表面90%応答)
・JANコード:4562208233070
・トラスココード:838-5121
・質量:154.6g
【材質/仕上】
・コネクタ:快削黄銅棒(Niめっき)
・測温部:K熱電対

ご注意

  • アーム部K熱電対用YC501-Kと組合わせてご使用ください。 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO アーム用プロング形K熱電対の型番YC511-02Kのページです。 型番YC511-02Kに関する仕様情報を記載しております。
CHINO アーム用プロング形K熱電対のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO アーム用プロング形K熱電対
CHINO アーム部K熱電対用
CHINO アーム用圧着速感形K熱電対
CHINO 圧着高温形K熱電対
CHINO ローラ高温形K熱電対
CHINO 圧着低温形K熱電対
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格15,08220,64415,63425,59029,63416,295
通常出荷日12日目9日目10日目5日目6日目4日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
詳細タイプアーム用プロング形K熱電対アーム部K熱電対用アーム用圧着速感形K熱電対---
JANコード456220823307045622082329504562208233087456220823301845622082331794562208233049
トラスココード838-5121838-5112838-5122838-5116838-5128838-5119
質量(g)154.600395.40049.000230.800364.40098.400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト