ツール用品技術窓口

CHINO 圧着低温形K熱電対 YC510-06K

CHINO 圧着低温形K熱電対

通常単価(税別)
16,295
税込単価
17,925
通常出荷日:4日目

【特長】・表面温度計測に最適です。【用途】・MCシリーズ、MR2041シリーズ温度計用センサー。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~200
  • 防滴・防水機能
    なし
  • JANコード
    4562208233049
  • トラスココード
    838-5119
  • 質量(g)
    98.400
  • 材質1
    グリップ:ABS樹脂
  • 材質2
    測温部:銀

ご注意

  • 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

型番:

YC510-06K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YC510-06Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-40~200
防滴・防水機能
なし
JANコード
4562208233049
トラスココード
838-5119
質量(g)
98.400
材質1
グリップ:ABS樹脂
材質2
測温部:銀

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YC510-06K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,295
( 17,925 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面温度計測に最適です。
【用途】
・MCシリーズ、MR2041シリーズ温度計用センサー。
【商品仕様】
・測定範囲(℃):Max.200
・素線:K熱電対
・応答時間(秒):約1.8(150℃アルミブロック表面90%応答)
・JANコード:4562208233049
・トラスココード:838-5119
・質量:98.4g
【材質/仕上】
・グリップ:ABS樹脂
・測温部:銀

ご注意

  • 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO 圧着低温形K熱電対の型番YC510-06Kのページです。 型番YC510-06Kに関する仕様情報を記載しております。
CHINO 圧着低温形K熱電対のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO 圧着低温形K熱電対
CHINO 圧着高温形K熱電対
CHINO アーム用圧着速感形K熱電対
CHINO ローラ高温形K熱電対
CHINO ローラベアリング形K熱電対
CHINO アーム用プロング形K熱電対
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格16,29525,59015,63429,63446,80015,082
通常出荷日4日目5日目10日目6日目6日目12日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサーその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサーその他アクセサリ
測定温度範囲(℃)-40~200-40~800--40~800-40~250-
防滴・防水機能なしなし-なしなし-
JANコード456220823304945622082330184562208233087456220823317945622082331864562208233070
トラスココード838-5119838-5116838-5122838-5128838-5129838-5121
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト