17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO 端子アダプタR熱電対用 YC507-R

CHINO 端子アダプタR熱電対用

通常単価(税別)
5,596
税込単価
6,156
通常出荷日:4日目

【特長】・汎用形一般工業用センサーのR熱電対を端子接続するアダプターです。【用途】・MCシリーズ、MR...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ
    端子アダプタR熱電対用
  • JANコード
    4562208232981
  • トラスココード
    838-5114
  • 質量(g)
    25.8
  • 材質1
    アダプタ本体:ABS樹脂

ご注意

  • MC3000-000と接続可能です。 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。

型番:

YC507-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YC507-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
詳細タイプ
端子アダプタR熱電対用
JANコード
4562208232981
トラスココード
838-5114
質量(g)
25.8
材質1
アダプタ本体:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YC507-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,596
( 6,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用形一般工業用センサーのR熱電対を端子接続するアダプターです。
【用途】
・MCシリーズ、MR2041シリーズR熱電対用端子アダプター。
【商品仕様】
・端子アダプタR熱電対用
・JANコード:4562208232981
・トラスココード:838-5114
・質量:25.8g
【材質/仕上】
・アダプタ本体:ABS樹脂

ご注意

  • MC3000-000と接続可能です。 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO 端子アダプタR熱電対用の型番YC507-Rのページです。 型番YC507-Rに関する仕様情報を記載しております。
CHINO 端子アダプタR熱電対用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO 端子アダプタR熱電対用
CHINO 端子アダプタT熱電対用
端子アダプタK熱電対用
CHINO 端子アダプタ測温抵抗体用
CHINO アーム部K熱電対用
CHINO アーム用プロング形K熱電対
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格5,5965,7285,8497,05820,64415,082
通常出荷日4日目4日目1日目4日目9日目12日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ
詳細タイプ端子アダプタR熱電対用端子アダプタ端子アダプタK熱電対用端子アダプタ測温抵抗体用アーム部K熱電対用アーム用プロング形K熱電対
JANコード456220823298145622082329984562208232974456220823319345622082329504562208233070
トラスココード838-5114838-5115838-5113838-2581838-5112838-5121
質量(g)25.825.825.834.400395.400154.600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト