ツール用品技術窓口

CHINO アーム部K熱電対用 YC501-K

CHINO アーム部K熱電対用

通常単価(税別)
20,644
税込単価
22,708
通常出荷日:9日目

【特長】・センサー部分が着脱可能(別途互換センサーが必要)です。・持ち手が長く、高温箇所の測定に適しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ
    アーム部K熱電対用
  • JANコード
    4562208232950
  • トラスココード
    838-5112
  • 質量(g)
    395.400
  • 材質1
    グリップ:フェノール樹脂
  • 材質2
    アーム:耐食アルミニウム合金棒

ご注意

  • 接続センサは別売です。 MC1000-000、MC3000-000、MR2041-Uと接続可能です。 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

型番:

YC501-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YC501-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
詳細タイプ
アーム部K熱電対用
JANコード
4562208232950
トラスココード
838-5112
質量(g)
395.400
材質1
グリップ:フェノール樹脂
材質2
アーム:耐食アルミニウム合金棒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
YC501-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,644
( 22,708 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー部分が着脱可能(別途互換センサーが必要)です。
・持ち手が長く、高温箇所の測定に適します。
・センサー接続箇所は180°角度調整可能です。
【用途】
・高温箇所、通常届かない箇所の温度計測用のアーム。
【商品仕様】
・アーム長(mm):401
・リード長(mm):1200
・グリップ長(mm):116
・CHINO アーム部K熱電対用
・JANコード:4562208232950
・トラスココード:838-5112
・質量:395.4g
【材質/仕上】
・グリップ:フェノール樹脂
・アーム:耐食アルミニウム合金棒

ご注意

  • 接続センサは別売です。 MC1000-000、MC3000-000、MR2041-Uと接続可能です。 計器接続時にプラスマイナスの極性にご注意ください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO アーム部K熱電対用の型番YC501-Kのページです。 型番YC501-Kに関する仕様情報を記載しております。
CHINO アーム部K熱電対用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO アーム部K熱電対用
CHINO アーム用プロング形K熱電対
CHINO アーム用圧着速感形K熱電対
CHINO 圧着高温形K熱電対
CHINO ローラ高温形K熱電対
CHINO 圧着低温形K熱電対
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格20,64414,65415,63425,25329,63415,634
通常出荷日9日目12日目10日目5日目6日目4日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
詳細タイプアーム部K熱電対用アーム用プロング形K熱電対アーム用圧着速感形K熱電対---
JANコード456220823295045622082330704562208233087456220823301845622082331794562208233049
トラスココード838-5112838-5121838-5122838-5116838-5128838-5119
質量(g)395.400154.60049.000230.800364.40098.400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト