ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

大型B号切断器

大型B号切断器 YC-3
  • 大型B号切断器
通常単価(税別)
31,171
税込単価
34,288
通常出荷日:4日目

【特長】・ガス混合部分に独自構造による逆火に対する性能を強化しています。・酸素・アセチレンガス用切断器...

詳細を確認

型番:

YC-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YC-3の仕様・寸法情報

型式
その他
切断能力(mm)
50~200
型式
大型B号
適合火口
CN-3
トラスココード
851-3312
質量(g)
1900

型番リスト

表示件数
型番
YC-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,171
( 34,288 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス混合部分に独自構造による逆火に対する性能を強化しています。
・酸素・アセチレンガス用切断器です。
・工場内・現場作業に最適です。
・新JIS対応品です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型B号切断器の型番YC-3のページです。 型番YC-3に関する仕様情報を記載しております。
大型B号切断器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型B号切断器
大型A号切断器(アセチレン用)
中型切断器(アセチレン用)
切断・溶接両用器(アセチレン用)
“ウェルディングキット”
大型B号切断火口(アセチレン用)
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格31,17121,24915,07221,56075,147 -5,238
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
型式その他大型A号中型中型-その他
切断能力(mm)50~2001~1001~301~301~30-
型式大型B号---ウエルディングキット大型B号
適合火口CN-3A1A、A2A、A3AM1A、M2A、M3A200~500(7本付)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)-
トラスココード851-3312828-9251820-2721820-2722--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト