17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン YC-2 ゴーグルクリップ YC-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スワン YC-2 ゴーグルクリップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YC-2

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。
・溝付きヘルメット対応です。
【商品仕様】
・溝×奥行×高さ(mm):10×15×350
・JANコード:4984013855498
・トラスココード:853-7500
・質量:16g
【材質/仕上】
・鉄

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト