17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤーディングブオーフ型 YBO1001
  • ヤーディングブオーフ型

ヤーディングブオーフ型

通常単価(税別)
8,969
税込単価
9,866
通常出荷日:6日目

【特長】・シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。・上部が開くのでロープの途中からでも装着で...

詳細を確認
  • JANコード
    4990077060129
  • トラスココード
    808-7100
  • 質量(g)
    1900
  • 材質1
    スチール
  • 最大使用ロープ径 (mm)
    12
  • 車径 (mm)
    100

ご注意

  • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

型番:

YBO1001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YBO1001の仕様・寸法情報

JANコード
4990077060129
トラスココード
808-7100
質量(g)
1900
材質1
スチール
最大使用ロープ径(mm)
12
車径(mm)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YBO1001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,969
( 9,866 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。
・上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
【用途】
・土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
・林業、ゴルフ場など

ご注意

  • 使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤーディングブオーフ型の型番YBO1001のページです。 型番YBO1001に関する仕様情報を記載しております。
ヤーディングブオーフ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤーディングブオーフ型
クランプ滑車(使用荷重125kg)
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
強力滑車一車スナッチ(ベケット付)
ヤーディングブシャックル型
固定滑車 たて型(一体型)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格8,9693,9283,395 -6,014 -5,134 -2,053 -
通常出荷日6日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
JANコード49900770601294990077310217----
トラスココード808-7100431-2147----
質量(g)1900850.000450---
材質1スチール----
最大使用ロープ径(mm)128----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト