17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプライF YB012
  • サンプライF

サンプライF

通常単価(税別)
1,102
税込単価
1,212
通常出荷日:4日目

【特長】・水や衝撃に強いので屋内外を問わずご利用いただけます。・ハーフカットを入れることで簡単にコの字...

詳細を確認
  • ブルー
  • 幅×長さ (m)
    0.91×1.82
  • 厚さ (mm)
    3.5
  • トラスココード
    168-1598
  • 色詳細
    スカイブルー
  • JANコード
    4560191700982
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    ポリプロピレン+裏面発泡ポリエチレン

型番:

YB012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YB012の仕様・寸法情報

ブルー
幅×長さ(m)
0.91×1.82
厚さ(mm)
3.5
トラスココード
168-1598
色詳細
スカイブルー
JANコード
4560191700982
質量(g)
720.000
材質1
ポリプロピレン+裏面発泡ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YB012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102
( 1,212 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や衝撃に強いので屋内外を問わずご利用いただけます。
・ハーフカットを入れることで簡単にコの字型/L字型に加工する事ができます。
・軽くて持ち運びが便利です。
・床・壁・エレベーター・ドア・上がり框養生にもご利用頂けます。
・裏面にクッション材がありますので緩衝性が高いです。
・特注サイズ・印刷も承ります。別途お問合せ下さい。
【用途】
・屋内の床・廊下・ベランダ・エレベーター廻り・玄関ドア・上がり框などの養生に。
・選挙投票所の床養生に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプライFの型番YB012のページです。 型番YB012に関する仕様情報を記載しております。
サンプライFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプライF
導電ベストボード
ブルーガード
エンビシートピラマット
枠養生材 枠太郎
エンビシート平ツヤ
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格1,10210,65712,24723,18988320,825
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目1日目
ブルーブラックブルーグリーンブルーグリーン
幅×長さ(m)0.91×1.820.9×1.81×201×20-1×20
厚さ(mm)3.5331.851.2
トラスココード168-1598114-5051785-4021785-4129790-1607785-4111
色詳細スカイブルー---スカイブルー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト