17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床養生材フラットボード

通常単価(税別)
787
税込単価
866
通常出荷日:4日目

【特長】・紙単一素材でリサイクルが簡単です。・衝撃に強い養生材です。・二つ折りなので持ち運び、収納に便...

詳細を確認
  • 幅×長さ (m)
    0.72×1.7
  • 厚さ (mm)
    2
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    再生パルプ

型番:

YB004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YB004の仕様・寸法情報

-
幅×長さ(m)
0.72×1.7
厚さ(mm)
2
トラスココード
103-9269
色詳細
-
JANコード
-
質量(g)
1900.0
材質1
再生パルプ

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 色詳細

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YB004

トラスココード

色詳細

JANコード

最小発注数量
-
103-9269
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
787
( 866 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙単一素材でリサイクルが簡単です。
・衝撃に強い養生材です。
・二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
・720mm幅なのでカットせずに廊下幅に対応します。
【用途】
・床・廊下の養生に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床養生材フラットボード の型番YB004のページです。 型番YB004に関する仕様情報を記載しております。
床養生材フラットボード のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床養生材フラットボード
床養生材 床男ボード
床養生材エコガード
養生材メジャーボード 2つ折り
導電ベストボード
エンビシートB山
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格7878518461,118 -10,65724,216
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
幅×長さ(m)0.72×1.70.72×1.70.9×1.80.9×1.80.9×1.81×20
厚さ(mm)22.33.5332
質量(g)1900.01900.01700.01140.02500.035000.0
材質1再生パルプ再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付+硬質ダンボール)表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙ポリプロピレン(PP)塩化ビニール(PVC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト