17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

B型精密ヤゲン台(A級仕上)

B型精密ヤゲン台(A級仕上)

通常単価(税別)
32,517405,067
税込単価
35,769445,574
通常出荷日:7日目~19日目

【特長】・V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となって...

詳細を確認
  • 材質
    鋳鉄
  • 仕上げ
    研磨仕上げ
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
76
32
60
4520698140186
838-1839
2000
6
1個
102
41
67
4520698140193
838-1824
2000
6
1個
127
51
79
4520698140209
838-1826
3000
6
1個
152
63
89
4520698140216
838-1828
8000
6
1個
203
102
140
4520698140223
838-1830
22000.0
6
1個
254
127
165
4520698140230
838-1833
38000.0
6
1個
300
150
205
4520698140247
838-1836
60000.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,517
( 35,769 )
7日目
44,097
( 48,507 )
7日目
69,396
( 76,336 )
7日目
82,336
( 90,570 )
7日目
220,505
( 242,556 )
7日目
336,467
( 370,114 )
19日目
405,067
( 445,574 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。
【用途】
・丸棒の精密ケガキ等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B型精密ヤゲン台(A級仕上)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B型精密ヤゲン台(A級仕上)
B&S型定盤A級
丸型精密定盤A級溝入り
丸型精密定盤A級溝無し
ブロック(V溝付桝型・B級品)
石定盤用アングル台
メーカーユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキ
通常価格32,517-116,370 -67,614 -32,302 -36,116 -119,644 -
通常出荷日7日目〜7日目〜19日目19日目1日目19日目
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄その他
仕上げ研磨仕上げ---研磨仕上げ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト