17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤットコ Y75-185/Y75-225
  • ヤットコ Y75-185/Y75-225

ヤットコ Y75-185/Y75-225

通常単価(税別)
6,7587,060特別価格
税込単価
7,4347,766特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・サイズが大きめなので頑丈かつ強力です。【用途】・つかむ・ねじる・曲げる・引っ張り作業に。

詳細を確認
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 先端形状(mm)
    6.0×3.2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
4953881113245
260.000
853-4462
185
1個
4953881113252
370.000
853-4463
225
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7584,485
( 4,934 )
4日目
7,0604,631
( 5,094 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズが大きめなので頑丈かつ強力です。
【用途】
・つかむ・ねじる・曲げる・引っ張り作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤットコ Y75-185/Y75-225のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤットコ Y75-185/Y75-225
奴床(ヤットコ)
ヤットコ(カーペンタープライヤー) 5001
ステンレス製 精密ヤットコ
ステンレス製プライヤーラバーグリップかしめヤットコ
ステンレス製ラバーグリップヤットコ
メーカー室本鉄工盛光クニペックストラスコ中山ANEXANEX
通常価格6,758-2,860 -3,722 -1,621 -3,6981,967 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
材質1特殊工具鋼-----
先端形状(mm)6.0×3.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト