ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサダ マイクロUV エアコンキット Y69789

アサダ マイクロUV エアコンキット

通常単価(税別)
42,331
税込単価
46,564
通常出荷日:6日目

【特長】・漏れ箇所から染み出た蛍光剤がUVライトで鮮やかに発光するため、漏れ箇所をピンポイントで発見。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • インジェクタホース接続口径
    1/4
  • 蛍光剤容量 (ml)
    30
  • 材質1
  • 材質2
    ケース:樹脂
  • 材質3
  • JANコード
    4991756175257
  • トラスココード
    135-3800
  • セット内容
    マイクロUVライト(ケース付)、ユニバーサルACダイインジェクタ、1/4インチシールライトインジェクタホース、異径アダプタ1/4インチオス×5/16インチメス、リチウム電池×2ケ
  • 対応冷媒
    R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R502
  • 質量 (g)
    345

ご注意

  • R410A用機器に使用する場合、別途、ボールバルブ45° 5/16インチメス×1/4インチオス(コードNo.Y93825)が必要です。

型番:

Y69789
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y69789の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
インジェクタホース接続口径
1/4
蛍光剤容量(ml)
30
材質1
材質2
ケース:樹脂
材質3
JANコード
4991756175257
トラスココード
135-3800
セット内容
マイクロUVライト(ケース付)、ユニバーサルACダイインジェクタ、1/4インチシールライトインジェクタホース、異径アダプタ1/4インチオス×5/16インチメス、リチウム電池×2ケ
対応冷媒
R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R502
質量(g)
345
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y69789
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,331
( 46,564 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏れ箇所から染み出た蛍光剤がUVライトで鮮やかに発光するため、漏れ箇所をピンポイントで発見。複数箇所の漏れも一度に発見でき、作業時間が短縮。
・一度注入した蛍光剤は冷凍機油に混ざるため、冷凍機油を交換しない限り、再注入不要。UVライトを当てるだけで、何度でも検知可能。
・すべての冷凍機油になじむため、機器に有害な影響は一切ありません。
・蛍光剤の発光をゴーグルなしで視認可能。
【用途】
・エアコンの冷媒の漏れチェック。
【商品仕様】
・対応冷媒:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R502
・対応冷媒:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R502
・インジェクタホース接続口径:1/4
・蛍光剤容量:30ml
・JANコード:4991756175257
・質量:345g
【セット内容/付属品】
・セット内容:マイクロUVライト(ケース付)、ユニバーサルACダイインジェクタ、1/4インチシールライトインジェクタホース、異径アダプタ1/4インチオス×5/16インチメス、リチウム電池×2ヶ

ご注意

  • R410A用機器に使用する場合、別途、ボールバルブ45° 5/16インチメス×1/4インチオス(コードNo.Y93825)が必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ マイクロUV エアコンキットの型番Y69789のページです。 型番Y69789に関する仕様情報を記載しております。
アサダ マイクロUV エアコンキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ マイクロUV エアコンキット
アサダ Ph試験紙
サーキュレーター
サーキュレータ マカロン型(左右首振りタイプ)
ウェーブルーバー WL-GL50
サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ
メーカーアサダアサダアイリスオーヤマアイリスオーヤマナイキアイリスオーヤマ
通常価格42,3314,0568,3544,7232,7758,073 -
通常出荷日6日目1日目4日目2日目18日目1日目〜
商品タイプ関連商品---関連商品-
インジェクタホース接続口径1/4-----
蛍光剤容量(ml)30-----
材質1-----
材質2ケース:樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト