17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウィング型 TXレンチ

通常単価(税別)
1,1051,188
税込単価
1,2161,307
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンドルは「先端ほど早くまわせるつまみ、肩がなく手返しがよい、ラウンド形状で指が痛くない、押...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長(L寸法)

    (mm)

    呼び

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    軸長(mm)

    全幅(mm)

    材質2

    最小発注数量
    70
    T6
    4984798203439
    811-6549
    5
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称ELアーマーめっき)●ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    35
    35
    -
    1個
    75
    T7
    4984798203446
    811-6550
    8.000
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称ELアーマーめっき)
    40
    40
    ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    1個
    80
    T8
    4984798203453
    811-6551
    9.000
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称ELアーマーめっき)
    45
    45
    ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    1個
    80
    T9
    4984798203460
    811-6552
    10
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称ELアーマーめっき)
    45
    45
    ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    1個
    89
    T10
    4984798203477
    811-6546
    11
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称ELアーマーめっき)●ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    45
    45
    -
    1個
    94
    T20
    4984798203491
    811-6548
    21.000
    レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称ELアーマーめっき)
    50
    50
    ハンドル:PP(ポリプロピレン)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,105
    ( 1,216 )
    9日目
    1,105
    ( 1,216 )
    9日目
    1,105
    ( 1,216 )
    9日目
    1,105
    ( 1,216 )
    9日目
    1,188
    ( 1,307 )
    9日目
    1,188
    ( 1,307 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドルは「先端ほど早くまわせるつまみ、肩がなく手返しがよい、ラウンド形状で指が痛くない、押さえ込みができる下部のふくらみ」など、従来のフラッグタイプとは、全く違う使い勝手の良さと高級感のあるデザインです。
    ・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
    ・米アキュメント社正式ライセンスのトルクスレンチです。
    【用途】
    ・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。
    【材質】
    ・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称ELアーマーめっき)●ハンドル:PP(ポリプロピレン)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウィング型 TXレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウィング型 TXレンチ
    フラッグ型TXレンチ
    エイト T型 TXレンチ
    [Torx]T型レンチ
    E型トルクスソケット 4TX
    E型トルクスソケット 3TX
    メーカーエイトエイトエイトエスコTONETONE
    通常価格1,105-680 -1,430 -2,254 -1,009 -894 -
    通常出荷日9日目1日目9日目〜1日目4日目〜4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト