ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

蓄光用マーカー

蓄光用マーカー XSC-300
通常単価(税別)
1,099
税込単価
1,209
通常出荷日:5日目

【特長】・蓄光し、暗所で発光します。・アルカリに強いです。・すぐれた耐光性と耐熱性です。【用途】・停電...

詳細を確認

型番:

XSC-300
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XSC-300の仕様・寸法情報

黄緑
トラスココード
851-3429
質量(g)
26.000
材質1
キャップ・本体:PP●受け皿・回転軸:POM
適用温度範囲(℃)
-10~200℃
適合温度範囲(℃)(℃)
-10~200
インク色
蓄光(黄緑)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XSC-300
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099
( 1,209 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光し、暗所で発光します。
・アルカリに強いです。
・すぐれた耐光性と耐熱性です。
【用途】
・停電時に作業する際の作業着へのマーキング。
・金属・ゴム・プラスチックへのマーキング。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蓄光用マーカーの型番XSC-300のページです。 型番XSC-300に関する仕様情報を記載しております。
蓄光用マーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄光用マーカー
鉄鋼用マーカー 中字
固形ペンキ(中字)
ポスターカラー
ソリッドマーカー 極太
ソリッドマーカー 細字
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格1,099459 -362 -1,161800257 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
黄緑-----
トラスココード851-3429--201-7460--
質量(g)26.0006326.000182.00057.000-
材質1キャップ・本体:PP●受け皿・回転軸:POM-インキ:油性アルコール系顔料キャップPS●パッキン:PE●ビン:ガラス●ラベル:紙インキ:油性アルコール系顔料インキ:油性アルコール系顔料
適用温度範囲(℃)-10~200℃5~40-10~200--10~200-10~200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト