ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | テープ幅(mm) | テープ色 | テープ長さ(m) | JANコード | トラスココード | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XR18AGN | 18 | 緑 | 8 | 4971850128281 | 803-6678 | 47g |
【特長】
・各色そろったスタンダードテープです。
【商品仕様】
・テープ幅(mm):18
・テープ色:緑
・テープ長さ(m):8
・白文字
・JANコード:4971850128281
・トラスココード:803-6678
・質量:47g

カシオ計算機
ネームランドテープ 18mm 赤/白文字
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,688円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

キングジム
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
0通常価格(税別):16,783円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白
5通常価格(税別):7,950円

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):9,023円~

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,950円

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
0通常価格(税別):9,416円