17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カートン クロスXY10/100mm XR10013
  • カートン クロスXY10/100mm

カートン クロスXY10/100mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,463
税込単価
8,209

【特長】・ツールスコープ用スケールのみです。【商品仕様】・クロスXY10/10...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • トラスココード
    848-1719
  • 詳細タイプ
    クロス

型番:

XR10013
解除
    数量:

    XR10013の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    顕微鏡用品
    トラスココード
    848-1719
    詳細タイプ
    クロス
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    XR10013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,463
    ( 8,209 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ツールスコープ用スケールのみです。
    【商品仕様】
    ・クロスXY10/100mm
    ・トラスココード:848-1719
    ・質量:0g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートン クロスXY10/100mmの型番XR10013のページです。 型番XR10013に関する仕様情報を記載しております。
    カートン クロスXY10/100mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートン クロスXY10/100mm
    カートン 水平目盛10/100mm
    カートン クロス振り分け5/50x2mm
    カートン Φ135mm XYステージ R型
    カートン 接眼DSW10X(2個組)
    カートン 114X140 XYステージ E型
    メーカーカートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学カートン光学
    通常価格7,4637,4637,46344,39418,02352,508
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品
    トラスココード848-1719848-1717848-1720848-1649848-1650848-1648
    詳細タイプクロス水平目盛クロス振り分けXYステージ接眼DSW10XXYステージ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました