17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローベンド用三脚アダプタ XP548
  • ローベンド用三脚アダプタ

ローベンド用三脚アダプタ

通常単価(税別)
14,037
税込単価
15,441
通常出荷日:5日目

【特長】・ローベンド3000用の三脚(No.R25748)に取り付けて使用すれば、地面から790mm持...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4991756193183
  • 質量(g)
    1240.000
  • トラスココード
    852-3047
  • 長さ(mm)
    350
  • 適合機種
    ローベンド3000S・3000A
  • 材質1

型番:

XP548
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XP548の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4991756193183
質量(g)
1240.000
トラスココード
852-3047
長さ(mm)
350
適合機種
ローベンド3000S・3000A
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP548
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,037
( 15,441 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローベンド3000用の三脚(No.R25748)に取り付けて使用すれば、地面から790mm持ち上げた位置で作業することができます。
【用途】
・ローベンド3000用三脚に取り付けて使用。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローベンド用三脚アダプタの型番XP548のページです。 型番XP548に関する仕様情報を記載しております。
ローベンド用三脚アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローベンド用三脚アダプタ
ミニベンダセット
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ
油圧パイプベンダー
メーカーローデンベルガーローデンベルガーIKKオグラ大同興業泉精器製作所
通常価格14,03744,21220,835270,00033,979129,834
通常出荷日5日目6日目4日目1日目5日目1日目
商品タイプ関連品鉄筋ベンダー-鉄筋ベンダー-油圧パイプベンダー
JANコード49917561931834991756230260----
質量(g)1240.0002900----
トラスココード852-3047852-3025----
長さ(mm)350-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト