17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

sedia ハーパーハウス レミニッセンス ポケットアルバムブックタイプ レッド XP-2101-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

sedia ハーパーハウス レミニッセンス ポケットアルバムブックタイプ レッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XP-2101-20

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・カジュアルなカラーデニムの布貼り表紙です。
・ブックタイプで台紙が増やせます。
・バインダータイプの2種類です。
・台紙には、日付やコメント・イラストなどを書くことができます。
・パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。

【商品仕様】
・サイズ:縦289×横206×背幅32mm
・最大収容サイズ:縦89×横129mmまたは縦254×横89mm
・カラー:レッド
・黒台紙41枚
・溶着
・カバー付
・写真収容枚数:E・Lサイズなら246枚、パノラマなら82枚収容できます
・JANコード:4974214131774
・質量:670g
【材質/仕上】
・表紙:布

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト