17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:4日目

【特長】・航空機関連のアルミ~チタン加工に最適です。・高精度・高能率加工の多機能工具『エアロチッパー』...

詳細を確認

    型番:

    XOGT160512PDER-JC5118
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    XOGT160512PDER-JC5118の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    XOGT160512PDER-JC5118
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・航空機関連のアルミ~チタン加工に最適です。
    ・高精度・高能率加工の多機能工具『エアロチッパー』用チップです。
    ・高精度な3次元ブレーカ形状のチップにより切削抵抗を低減でき、高能率加工が可能です。
    ・肩削りや溝削りだけでなく、ランピングやヘリカルなど多機能な加工が可能です。
    【用途】
    ・被削材:ステンレス鋼、チタン合金
    【商品仕様】
    ・「エアロチッパー」用チップ
    ・JANコード:4547328440713
    ・トラスココード:828-0402
    ・質量:95g
    【材質/仕上】
    ・超硬合金

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118の型番XOGT160512PDER-JC5118のページです。 型番XOGT160512PDER-JC5118に関する仕様情報を記載しております。
    エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアロチッパー用チップ XOGT160512PDER-JC5118
    エアロチッパー用チップ XOGT160502PDER-JC5118
    エアロチッパー チップ JC5118
    刃先交換チップ APMT-PDER
    刃先交換チップ SOMT-PDER
    エアロチッパーALX/MAL形 対応チップ
    メーカーダイジェットダイジェットダイジェット住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルダイジェット
    通常価格2,5002,5002,500968683 -1,814 -
    通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト