17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】 XNBG-40X40

グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】

通常単価(税別)
10,048
税込単価
11,053
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・替ノズル幅(mm):42・BGA用ノズル・JANコード:4975205450270・トラ...

詳細を確認

    型番:

    XNBG-40X40
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    XNBG-40X40の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    XNBG-40X40
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,048
    ( 11,053 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・替ノズル幅(mm):42
    ・BGA用ノズル
    ・JANコード:4975205450270
    ・トラスココード:849-8223
    ・質量:27g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】の型番XNBG-40X40のページです。 型番XNBG-40X40に関する仕様情報を記載しております。
    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】
    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-38X38型】
    ヒーター KS-40H
    SURE SC-40用ヒーター
    電池式はんだこて MSD-40交換用こて先
    ホットエアー用ノズル BGA
    メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)石崎電機製作所goot(太洋電機産業)白光
    通常価格10,04811,6924685501,8008,025 -
    通常出荷日8日目19日目1日目6日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト