17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃12R

通常単価(税別)
43,960
税込単価
48,356
通常出荷日:1日目

【特長】・広範囲の金型加工に対応できるロングシャンクタイプのボールエンドミルです。【用途】・R加工用。...

詳細を確認

型番:

XLS-BE-12R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XLS-BE-12Rの仕様・寸法情報

標準/追加工区分
メーカー標準品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XLS-BE-12R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,960
( 48,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の金型加工に対応できるロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
【用途】
・R加工用。
【商品仕様】
・刃長(mm):70
・全長(mm):300
・シャンク径(mm):20
・刃径(mm):24
・刃径(mm):24
・アール半径(mm):12
・JANコード:4562114336872
・トラスココード:810-5047
・質量:706g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH56)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃12Rの型番XLS-BE-12Rのページです。 型番XLS-BE-12Rに関する仕様情報を記載しております。
FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃12Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃12R
FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃12.5R
FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃12R
FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃12.5R
FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃5R
FKD 特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃4R
メーカーフクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工
通常価格43,96051,94463,35074,69516,94015,544
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト