ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
XFC-300
2026年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・オートプロファイルモードを搭載しています。
・希望するプロファイルをトライアルなしで設定できます。
・5ゾーンのプロファイル設定可能です。
・PID制御による正確な温度管理が可能です。
・グリップにヒーターON-OFFスィッチとバキュームON-OFFスィッチが付き、手元で操作可能です。
・キーロック機能、オフセット機能付です。
・COOLキーを押すと、どのゾーンでも冷却動作に入ります。
【商品仕様】
・コード:インレット式3芯コ-ド・ア-スピンプラグ1.4m
・奥行(mm):265
・高さ(mm):230
・消費電力(W):470
・制御温度(℃):50~550
・電源(V):AC100
・幅(mm):200
・幅(mm):200
・高さ(mm):230
・奥行(mm):265
・消費電力(W):470
・電源(V):AC100
・コード:インレット式3芯コ-ド・ア-スピンプラグ1.4m
・制御温度(℃):50~550
・トラスココード:849-7114
・質量:7.6kg