17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バスコークカッター XA-681

通常単価(税別)
504
税込単価
554
通常出荷日:4日目

【特長】・浴槽やかべに傷をつけにくいプラスチック製・カッターなど刃物を使わないので危険が少なくなります...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    バスコークカッター
  • JANコード
    4901761389228
  • トラスココード
    813-5085
  • 質量(g)
    438.0
  • 材質1
    主成分:樹脂

型番:

XA-681
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XA-681の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
バスコークカッター
JANコード
4901761389228
トラスココード
813-5085
質量(g)
438.0
材質1
主成分:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
XA-681
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504
( 554 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴槽やかべに傷をつけにくいプラスチック製
・カッターなど刃物を使わないので危険が少なくなります
【用途】
・浴槽とタイルのシリコーン目地補修時の下地処理用ツール
・古くなった三角目地のシール材の除去
【商品仕様】
・バスコークカッター
・JANコード:4901761389228
・トラスココード:813-5085
・質量:0.438kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスコークカッター XA-681の型番XA-681のページです。 型番XA-681に関する仕様情報を記載しております。
バスコークカッター XA-681のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスコークカッター XA-681
金属用シール S585HF
石材シール
ポリコーク 333ml SY-022
"耐火パテ"
ジャンボカート用 平ノズルセット
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格5041,165 -9226231,163380
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目1日目6日目
商品種類その他-シーリング剤-シーリング剤その他
-グレーグレーグレー-
その他オプション----オプション
詳細タイプバスコークカッター----替えノズル
JANコード4901761389228-4901761178839490176111136249017611439364901761392396

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト