17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン シリコーン替えノズルN-3 XA-596【3個入り】

通常単価(税別)
219
税込単価
241
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコーンシーラント用の交換用ノズルです。・セメダイン 8060プロ(品番:SR-066他)...

詳細を確認
  • ホワイト
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    シリコーン替えノズル
  • JANコード
    4901761378604
  • トラスココード
    813-5045
  • 質量(g)
    19
  • 材質1
    樹脂
  • サイズ
    85×29
  • 高さ(mm)
    180
  • 内容量
    3個入り

型番:

XA-596
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

XA-596の仕様・寸法情報

ホワイト
その他
オプション
詳細タイプ
シリコーン替えノズル
JANコード
4901761378604
トラスココード
813-5045
質量(g)
19
材質1
樹脂
サイズ
85×29
高さ(mm)
180
内容量
3個入り
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XA-596

内容量

RoHS?最小発注数量
3個入り
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンシーラント用の交換用ノズルです。
・セメダイン 8060プロ(品番:SR-066他)、8070プロ(品番:SR-229他)、8051N(品番:SR-142他)にご使用できます。
・便利な3本パックです。
・必需品です。
【用途】
・目地幅の変更用に。
・先端ノズル部分のつまりや汚れによるノズルの交換用に。
【商品仕様】
・色:白
・先端内径(mm):
・先端外径(mm):
・高さ(mm):
・適合シリコーンシーラント:8060プロ、8070プロ、8051N
・3個入
・セメダイン シリコーン替えノズルN-3 3本入りです。
・JANコード:4901761378604
・トラスココード:813-5045
・質量:19g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン シリコーン替えノズルN-3 XA-596の型番XA-596のページです。 型番XA-596に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン シリコーン替えノズルN-3 XA-596のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン シリコーン替えノズルN-3 XA-596
下地処理剤シーラント N3K
セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179
バスコークN
シリコーンプライマーD3
バスコークカッター XA-681
メーカーセメダインノリタケコーテッドアブレーシブセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格2193,6793601,077 -2,108504
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目4日目
ホワイト-ホワイト-その他
その他オプションオプションオプション--オプション
詳細タイプシリコーン替えノズル-曲がりノズルエルボ--バスコークカッター
JANコード4901761378604-4901761331012--4901761389228
トラスココード813-5045-813-5044--813-5085
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト