17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179

通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:1日目

【特長】・かゆいところに手が届く、『あったら便利』を形にしたアイデア商品です。・手の届かないような高い...

詳細を確認
  • ホワイト
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    曲がりノズルエルボ
  • JANコード
    4901761331012
  • トラスココード
    813-5044
  • 質量(g)
    9
  • 材質1
    樹脂

型番:

XA-179
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XA-179の仕様・寸法情報

ホワイト
その他
オプション
詳細タイプ
曲がりノズルエルボ
JANコード
4901761331012
トラスココード
813-5044
質量(g)
9
材質1
樹脂
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XA-179
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かゆいところに手が届く、『あったら便利』を形にしたアイデア商品です。
・手の届かないような高いところ、低いところの充てん作業に便利なエルボ型替えノズルです。
【用途】
・標準カートリッジタイプのシーリング材に。
【商品仕様】
・色:白
・適合シーリング剤:8060プロ、8070プロ、8051N、POSシール、S700NB他
・JANコード:4901761331012
・トラスココード:813-5044
・質量:9g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179の型番XA-179のページです。 型番XA-179に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
狭い箇所へのコーキング作業
5
満足度:5.0
汎用性が高く、会社の他メーカーのノズルにも合って、狭い所へのコーキング作業が楽に行えます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 曲がりノズルエルボ 袋入 XA-179
セメダイン シリコーン替えノズルN-3 XA-596
バスコークカッター XA-681
ボンドシリコンコーク 防かび剤入330ml
セメダイン バスコークN
85mlフレックスシーラント(チューブ入/クリアー)
メーカーセメダインセメダインセメダインコニシセメダインエスコ
通常価格360219504824706 -1,578
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目〜1日目
ホワイトホワイトアイボリー-クリア
その他オプションオプションオプション---
詳細タイプ曲がりノズルエルボシリコーン替えノズルバスコークカッター---
JANコード490176133101249017613786044901761389228---
トラスココード813-5044813-5045813-5085---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト