17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Xフレーム回収カート

Xフレーム回収カート

通常単価(税別)
58,90567,035
税込単価
64,79673,739
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・ご使用にならない時は袋をつけたまま折りたたみ収納ができます。・袋イエロー、グリーン、ブルー、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダストワゴン
  • 用途
    ゴミ箱
  • 間口 (mm)
    800
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    880
  • 詳細タイプ
    省スペースワゴン
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    キャスター:静音100mm
  • 材質3
    袋:ナイロン
  • 最大積載量(kg)
    約100
  • ベース色
    シルバー

ご注意

  • 耐荷重 100kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
イエロー
4546678002688
868-1898
8000.0
1個
ブルー
4546678002695
868-1899
9000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,905
( 64,796 )
5日目
67,035
( 73,739 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご使用にならない時は袋をつけたまま折りたたみ収納ができます。
・袋イエロー、グリーン、ブルー、レッド4色あります。
【用途】
・ゴミなどの回収・運搬に。

ご注意

  • 耐荷重 100kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Xフレーム回収カートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xフレーム回収カート
Z型回収カート
(回収用カート) リサイクルカート Y-4(フレーム)
(回収用カート) ダストカートX-J
ダストカートY-1MT(フレーム)
ゴミ回収カート エコカート H
メーカー金沢車輛金沢車輛山崎産業山崎産業山崎産業カイスイマレン
通常価格58,905-14,50721,25220,91013,801 -84,749 -
通常出荷日4日目〜4日目〜1日目6日目1日目5日目
商品タイプダストワゴンダストワゴンダストワゴンダストワゴン-ゴミ箱
用途ゴミ箱ゴミ収集庫ゴミ箱ゴミ箱-ゴミ収集庫
間口(mm)800420----
奥行(mm)500420----
高さ(mm)880820----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト