17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ

通常単価(税別)
41,342
税込単価
45,476
通常出荷日:1日目

【特長】・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状のスタンドを採用しました。...

詳細を確認

    型番:

    WX15TJX
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WX15TJXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WX15TJX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,342
    ( 45,476 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使用後の水を抜く際のドレインキャップの回しやすさに配慮した、新形状のスタンドを採用しました。
    ・吐出口の向きが変更可能で、設置方向やホースの取り回しの自由度を高めます。
    【用途】
    ・非常排水用。
    ・電機・ガス・水道工事用。
    【商品仕様】
    ・吐出量(L/min):280
    ・騒音値(dB):-
    ・全揚程(m):37
    ・口径(mm):40
    ・常用出力(kW/rpm):-
    ・最大出力(kW/rpm):1.6/7000
    ・エンジン形式メーカー:ホンダ
    ・エンジン形式タイプ:GXH50T
    ・燃料タンク容量(L):0.77
    ・満タンで使用可能な時間(分):54
    ・使用燃料:自動車用無鉛ガソリン
    ・本体寸法(mm)全長×全高×全幅:355×375×275
    ・JANコード:4945943202967
    ・トラスココード:778-3779
    ・質量:9.1kg
    【セット内容/付属品】
    ・ストレーナー1個
    ・ホースカップリング1個
    ・ホースクランプリング1個
    ・ホースバンド1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチの型番WX15TJXのページです。 型番WX15TJXに関する仕様情報を記載しております。
    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HONDA 軽量エンジンポンプ 1.5インチ
    HONDA 軽量エンジンポンプ 1インチ
    軽量エンジンポンプ
    エンジンポンプ
    エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA
    エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA WB20XT4JR
    メーカー本田技研工業本田技研工業HONDAHONDAHONDAHONDA
    通常価格41,34233,58235,702 -40,62539,000 -48,053
    通常出荷日1日目2日目1日目〜9日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト