17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おたふく ワイドウルブスイノベート ハイカット 28.0cm WW-352H-280

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

おたふく ワイドウルブスイノベート ハイカット 28.0cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WW-352H-280

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オリジナルパターンのソールが非常に高い耐滑性能と耐油性を発揮します。
・プロスニーカーとは思えないデザインとシルエットが魅力です。
・ハイカットタイプでくるぶしをガードできます。

【商品仕様】
・寸法(cm):28.0
・足幅サイズ:EE
・鋼鉄製先芯(JSAA A種合格)
・JANコード:4970687751297
・トラスココード:599-7704
・質量:940g
【材質/仕上】
・甲部:ポリウレタン合成皮革(PU)
・底部:EVA+合成ゴム
・先芯:鋼鉄製

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JSAA規格品
形状
半長靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
[黒系] グレー
サイズ(cm)
28
先芯
あり
穿刺防止機能
なし
絶縁機能
なし
通気機能
なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト