ファクトリーサプライ用品技術窓口

川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):17 WUZ2-655-805-2.2

川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):17

通常単価(税別)
437,975
税込単価
481,773

【特長】・接液部の金属部分には、チタンを採用し、ポンプ部には樹脂を採用しており...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    250
  • 全揚程 (m)
    17
  • トラスココード
    804-9184
  • 質量(g)
    18700.0
  • 材質1
    インペラ:樹脂
  • 材質2
    主軸チタン(接液部)
  • 材質3
    ケーシング樹脂
  • 口径(mm)
    65/80
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    2.2
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • ポンプ最大水深
    8m
  • 液温(℃)
    0~40(凍結なきこと)
  • 本体高さ(mm)
    544
  • 本体全幅(mm)
    216
  • 異物通過径(mm)
    40
  • 最低揚水水位(mm)
    225

型番:

WUZ2-655-805-2.2
解除
    数量:

    WUZ2-655-805-2.2の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電動式
    吐出量(l/min)
    250
    全揚程(m)
    17
    トラスココード
    804-9184
    質量(g)
    18700.0
    材質1
    インペラ:樹脂
    材質2
    主軸チタン(接液部)
    材質3
    ケーシング樹脂
    口径(mm)
    65/80
    周波数(Hz)
    50
    出力(kW)
    2.2
    電源(V)
    三相200
    電源コード長さ(m)
    10
    ポンプ最大水深
    8m
    液温(℃)
    0~40(凍結なきこと)
    本体高さ(mm)
    544
    本体全幅(mm)
    216
    異物通過径(mm)
    40
    最低揚水水位(mm)
    225
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WUZ2-655-805-2.2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    437,975
    ( 481,773 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接液部の金属部分には、チタンを採用し、ポンプ部には樹脂を採用しており腐食に強く軽量で取扱も容易です。
    ・インペラ、ケーシングなどの強度の必要な樹脂部は、ガラス製繊維入り樹脂を使用しています。
    ・インペラは、異物のつまりにくい片面オープンのインペラを採用しています。またストレーナ(0.75kW以下)もワンタッチ式でメンテナンスも容易です。
    ・ストレーナの強度を向上しました。(当社従来品比較)
    【用途】
    ・海水用
    ・海水の取水・循環用
    ・魚介類の養殖場・加工場・各種雑排水用
    【商品仕様】
    ・モータ:乾式水中モータ(オートカット内蔵)、単相100V、三相200V、同期回転速度3000mim-1
    ・液質:海水・汚物水0~40℃(凍結なきこと)
    ・トラスココード:804-9184
    ・質量:18.7kg
    【材質/仕上】
    ・インペラ樹脂
    ・主軸チタン(接液部)
    ・ケーシング樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):17の型番WUZ2-655-805-2.2のページです。 型番WUZ2-655-805-2.2に関する仕様情報を記載しております。
    川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):17のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):17
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17
    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80
    メーカー川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所
    通常価格437,975232,92977,366234,481180,780287,975
    通常出荷日7日目7日目1日目7日目7日目7日目
    商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
    吐出量(l/min)25025050250250250
    全揚程(m)17171023.51723.5
    トラスココード804-9184804-9164171-7380804-9168804-9163804-9169
    質量(g)18700.020800.08200.025800.020000.026600.0

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました