17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8 WUZ2-506-656-1.5

川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8

通常単価(税別)
332,653
税込単価
365,918

【特長】・接液部の金属部分には、チタンを採用し、ポンプ部には樹脂を採用しており...

詳細情報を確認する

型番:

WUZ2-506-656-1.5
解除
    数量:

    WUZ2-506-656-1.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WUZ2-506-656-1.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    332,653
    ( 365,918 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接液部の金属部分には、チタンを採用し、ポンプ部には樹脂を採用しており腐食に強く軽量で取扱も容易です。
    ・インペラ、ケーシングなどの強度の必要な樹脂部は、ガラス製繊維入り樹脂を使用しています。
    ・インペラは、異物のつまりにくい片面オープンのインペラを採用しています、またストレーナ(0.75kW以下)もワンタッチ式でメンテナンスも容易です。
    ・ストレーナの強度を向上しました。(当社従来品比較)
    【用途】
    ・海水用
    ・海水の取水・循環用
    ・魚介類の養殖場・加工場・各種雑排水用
    【商品仕様】
    ・モータ:乾式水中モータ(オートカット内蔵)、単相100V、三相200V、同期回転速度3000mim-1
    ・液質:海水・汚物水0~40℃(凍結なきこと)
    ・トラスココード:804-9224
    ・質量:15.5kg
    【材質/仕上】
    ・インペラ樹脂
    ・主軸チタン(接液部)
    ・ケーシング樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8の型番WUZ2-506-656-1.5のページです。 型番WUZ2-506-656-1.5に関する仕様情報を記載しております。
    川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):16.8
    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)
    低圧クーラントポンプ 全揚程 1.5~5m
    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ)
    排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) WUO
    セルプラポンプ(樹脂製) 自吸式・樹脂製
    メーカー川本製作所川本製作所テラル川本製作所川本製作所寺田ポンプ製作所
    通常価格332,653265,420 -26,515292,785 -217,188 -48,369 -
    通常出荷日7日目5日目1日目5日目5日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました