ファクトリーサプライ用品技術窓口

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250 WUO-655-805-2.2LNG

川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
248,087
税込単価
272,896

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    250
  • 全揚程 (m)
    17
  • トラスココード
    804-9165
  • 質量(g)
    21000.0
  • 材質1
    インペラ:樹脂
  • 材質2
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3
    ケーシング:樹脂
  • 口径(mm)
    65/80
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    3.7
  • 電源(V)
    三相200
  • 電源コード長さ(m)
    10
  • 液温(℃)
    0~40(凍結なきこと)
  • 本体高さ(mm)
    727
  • 本体全幅(mm)
    372
  • 異物通過径(mm)
    40
  • 最低揚水水位(mm)
    195
  • 仕様
    ポンプ本体のみ

型番:

WUO-655-805-2.2LNG
解除
    数量:

    WUO-655-805-2.2LNGの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電動式
    吐出量(l/min)
    250
    全揚程(m)
    17
    トラスココード
    804-9165
    質量(g)
    21000.0
    材質1
    インペラ:樹脂
    材質2
    主軸:SUS304(接液部)
    材質3
    ケーシング:樹脂
    口径(mm)
    65/80
    周波数(Hz)
    50
    出力(kW)
    3.7
    電源(V)
    三相200
    電源コード長さ(m)
    10
    液温(℃)
    0~40(凍結なきこと)
    本体高さ(mm)
    727
    本体全幅(mm)
    372
    異物通過径(mm)
    40
    最低揚水水位(mm)
    195
    仕様
    ポンプ本体のみ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WUO-655-805-2.2LNG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    248,087
    ( 272,896 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
    ・L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。
    ・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。
    ・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
    【用途】
    ・汚水・汚物・湧き水の排水用
    ・ピット排水用
    ・雑排水用
    ・浄化槽排水用
    【商品仕様】
    ・モータ:乾式水中モータ、単相100V、三相200V、同期回転速度3000min-1(三相400V品についてはお問合せ下さい。)
    ・液質:汚水・汚物水0~40℃
    ・トラスココード:804-9165
    ・質量:21kg
    【材質/仕上】
    ・インペラ樹脂
    ・主軸SUS304(接液部)
    ・ケーシング樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250の型番WUO-655-805-2.2LNGのページです。 型番WUO-655-805-2.2LNGに関する仕様情報を記載しております。
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5
    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7
    メーカー川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所川本製作所
    通常価格248,087180,780232,929287,975234,481325,085
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
    吐出量(l/min)250250250250250250
    全揚程(m)17171723.523.523.5
    トラスココード804-9165804-9163804-9164804-9169804-9168804-9170
    質量(g)21000.020000.020800.026600.025800.026800.0

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました