17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューナーユニット(増設用) ダイバシティ WTU-1820
  • チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

通常単価(税別)
63,15753,607
税込単価
69,47358,968
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・持ち運びができ、簡単操作です。・800MHZ帯周波数です。【用途】・朝礼・会議用

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 幅 (mm)
    60
  • 奥行 (mm)
    138.6
  • 高さ (mm)
    25
  • JANコート
    4538095000453
  • トラスココード
    722-4133
  • 質量(g)
    130
  • 詳細タイプ
    ワイヤレスチューナーユニット
  • 仕様
    局部発振方式:水晶制御PLLシンセサイザー方式

型番:

WTU-1820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTU-1820の仕様・寸法情報

その他
オプション
幅(mm)
60
奥行(mm)
138.6
高さ(mm)
25
JANコート
4538095000453
トラスココード
722-4133
質量(g)
130
詳細タイプ
ワイヤレスチューナーユニット
仕様
局部発振方式:水晶制御PLLシンセサイザー方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WTU-1820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,15753,607
( 58,968 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びができ、簡単操作です。
・800MHZ帯周波数です。
【用途】
・朝礼・会議用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューナーユニット(増設用) ダイバシティの型番WTU-1820のページです。 型番WTU-1820に関する仕様情報を記載しております。
チューナーユニット(増設用) ダイバシティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューナーユニット(増設用) ダイバシティ
ワイヤレスミキサー
TOA スピーチ用マイクロホン
TOA メガホン用壁掛け金具
TOA 移動用PAスピーカースタンドセット
TOA バウンダリー型コンデンサーマイク
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格63,15776,65421,5235,855134,42150,308
通常出荷日5日目7日目11日目4日目7日目7日目
その他オプション--オプションオプション-
幅(mm)60--1201200-
奥行(mm)138.6--156193-
高さ(mm)25--420333-
JANコート45380950004534538095000767-45380950009034538095001436-

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト