ファクトリーサプライ用品技術窓口
山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
通常価格(税別):20,437円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
作業台用ビニールマット
トラスコ中山
通常価格(税別):5,810円~
通常出荷日:9日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):22,695円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
三菱ケミカル
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・鳥居脚に棚受(別売)をはめこめば、置くだけで使用できます・2枚使用で全面棚板になります【用途...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,286円 ( 5,815円 ) | 2日目 |
5,592円 ( 6,151円 ) | 2日目 |
6,854円 ( 7,539円 ) | 2日目 |
6,485円 ( 7,134円 ) | 2日目 |
7,580円 ( 8,338円 ) | 2日目 |
8,616円 ( 9,478円 ) | 2日目 |
3,985円 ( 4,384円 ) | 2日目 |
4,265円 ( 4,692円 ) | 2日目 |
4,393円 ( 4,832円 ) | 2日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,488円~

サカエ
軽量立作業台KADタイプ(スタンダードタイプ)
0通常価格(税別):21,943円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):32,779円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):23,728円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):28,430円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):22,695円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,050円~

トラスコ中山
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
0通常価格(税別):27,035円~