17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック 精密切削用カッター(5本組) WT-SET

オートマック 精密切削用カッター(5本組)

通常単価(税別)
7,058
税込単価
7,764
通常出荷日:7日目

【特長】・軸径2.4mm~3.2mmまでの精密切削用カッター5本組です。・目づまりしにくいです。【用途...

詳細を確認

    ご注意

    • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

    型番:

    WT-SET
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WT-SETの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WT-SET
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,058
    ( 7,764 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軸径2.4mm~3.2mmまでの精密切削用カッター5本組です。
    ・目づまりしにくいです。
    【用途】
    ・木工・象牙・プラスチックの精密切削に。
    【商品仕様】
    ・回転工具5種セット
    ・トラスココード:852-1838
    ・質量:17g
    【材質/仕上】
    ・超鋼・ハイス鋼
    【セット内容/付属品】
    ・SC07、N10、MD-30、WP5、WP6が各1本

    ご注意

    • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック 精密切削用カッター(5本組)の型番WT-SETのページです。 型番WT-SETに関する仕様情報を記載しております。
    オートマック 精密切削用カッター(5本組)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック 精密切削用カッター(5本組)
    オートマック 精密切削用カッター(6本組)
    オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)
    オートマック ポンチ
    スチールカッター 樹脂用(切削)
    オートマック ウッドカーバ用共通刃ヘッド
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマックミニター東京オートマック
    通常価格7,0587,0583,2119984,024 -12,967
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト