17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイヤゲージ

通常単価(税別)
14,73513,395
税込単価
16,20914,735
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

一台で測定、充気、排気ができます。乗用車・トラクター用。材質:真鍮

  • 全長 (mm)
    650
  • 質量 (g)
    700.000
  • 測定範囲 (kPa)
    350
  • 最小目盛 (kPa)
    20
  • JANコード
    4571179313070
  • トラスココード
    789-3051
  • 材質1
    真鍮
  • 摘要
    乗用車・トラクター用

型番:

WTG-3540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTG-3540の仕様・寸法情報

全長(mm)
650
質量(g)
700.000
測定範囲(kPa)
350
最小目盛(kPa)
20
JANコード
4571179313070
トラスココード
789-3051
材質1
真鍮
摘要
乗用車・トラクター用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WTG-3540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,73513,395
( 14,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

一台で測定、充気、排気ができます。
乗用車・トラクター用。
材質:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤゲージの型番WTG-3540のページです。 型番WTG-3540に関する仕様情報を記載しております。
タイヤゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤゲージ
50~1200kpa タイヤチャック&ゲージ(ダブルチャック)
増減圧機能付タイヤゲージ(50-1200KPA)
タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
メーカーWTBワタベコーポレーションエスコシグネットKTC(京都機械工具)トラスコ中山
通常価格14,73513,66917,30023,8037,887
通常出荷日1日目10日目2日目2日目4日目
全長(mm)650630---
質量(g)700.000650---
測定範囲(kPa)35050~12000~1200--
最小目盛(kPa)2010---
JANコード4571179313070----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイヤゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト