17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

人工芝 タフト芝ロールタイプ ロングパイル ラバー付

人工芝 タフト芝ロールタイプ ロングパイル ラバー付

通常単価(税別)
27,92797,589
税込単価
30,720107,348
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・簡単施工であらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材のラバー付人工芝です・クッション性に優...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

質量

最小発注数量
6
4903620000961
868-3065
25
450
9.7kg
1個
6
4903620000947
-
25
1820
39kg
1個
8.5
4903620928784
868-3066
20
450
11.3kg
1個
8.5
4903620928753
-
20
910
22.7kg
1個
8.5
4903620928760
-
20
1820
45.4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,927
( 30,720 )
4日目
83,149
( 91,464 )
4日目
31,093
( 34,202 )
3日目
47,540
( 52,294 )
3日目
97,589
( 107,348 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単施工であらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材のラバー付人工芝です
・クッション性に優れています
【用途】
・建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に適しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工芝 タフト芝ロールタイプ ロングパイル ラバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工芝 タフト芝ロールタイプ ロングパイル ラバー付
人工芝 6mmパイル
タイルカーペット(防炎タイプ)
パンチカーペット ローズベージュ 防炎
NBラバーマット
吸油マットDP ロールタイプ
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ミヅシマ工業山崎産業
通常価格27,927-16,746 -86326,085 -817 -60,536
通常出荷日3日目〜4日目1日目〜3日目1日目1日目
商品タイプ通路用マット通路用マットカーペットカーペット疲労軽減マット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
グリーングリーン-ローズベージュ--
材質1表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:SBRエンボスラバー表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:SBRコーティング表面:ポリプロピレン(PP)100%---
よく一緒に購入される商品

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト