17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウッドトップデスクチェスト
  • WTDC-430RF
  • WTDC-W421RF
  • WTDC-W430RF

ウッドトップデスクチェスト

通常単価(税別)
1,8902,363
税込単価
2,0792,599
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・環境にやさしいリサイクル原料を使用した浅型3段タイプのチェストです。・ナチュラルな木目調の天...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ

引出し数

引出し内寸(mm)奥行

引出し内寸(mm)間口

引出し内寸(mm)高さ

最小発注数量
262
331
269
4967576140164
827-5242
1820
約217×298×70
浅型3
-
-
-
4個
366
263
329
4967576140195
827-5243
2700.0
(浅)約315×228×68、(深)約315×228×128
浅型2、深型1
228
315
68(浅型)128(深型)
4個
366
263
269
4967576140188
827-5244
1876
約315×228×68
浅型3
228
315
68
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
8日目
2,363
( 2,599 )
1日目
2,095
( 2,305 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいリサイクル原料を使用した浅型3段タイプのチェストです。
・ナチュラルな木目調の天板で、オフィスはもちろんご家庭のインテリアにも調和します。
・着脱式フレームなので、引出しの段数を組み替えることができます。(高さ最大59cmまで)
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・天板:プリント化粧紙パーティクルボード

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウッドトップデスクチェストのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
社内整理BOX
4
満足度:4.0
大きさ、価格も手頃です。 引出にストッパーが欲しいのと 申し少し強度が有れば☆5です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッドトップデスクチェスト
IRIS CBボックス用バスケット CXB-38 シルバー
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
ワイドチェスト
隙間収納 スペースユニット
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,890-1,5581,1785,2901,954 -3,058
通常出荷日1日目〜6日目1日目1日目1日目〜1日目
種類引き出し式収納ケース---収納ボックス-
フレンチオーク-クリア--クリア
材質1本体:ポリプロピレン(PP)スチール(エポキシ粉体塗装)本体:ポリプロピレン(PP)天板・フレーム・引出:ポリプロピレンプリント紙化粧パーティクルボードポリプロピレン(PP)
材質2天板:プリント化粧紙パーティクルボード-バックル:ABS樹脂パイプ:塩化ビニール被覆鋼管--
天板色フレンチオーク-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト